Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Le luminaire Villa LED gen2 conserve la forme et les proportions typiques des luminaires traditionnels à quatre faces qui ont fait leur apparition à Madrid au 19e siècle. Il constitue un remarquable équilibre entre performance et conservation du patrimoine. Aujourd'hui, largement répandus dans la péninsule ibérique, les luminaires Villa LED gen2 conviennent à l'éclairage des lieux historiques, ainsi qu'à l'éclairage des villes et villages traditionnels. Grâce à la plateforme LED optimisée Philips Ledgine intégrée et la large gamme d'applications disponibles adaptées aux optiques, la solution Villa LED gen2 prodigue ce qu'il faut en lumière, et ce, dans la bonne direction dans votre rue pour économiser de l'énergie. Le luminaire est fourni avec une ou deux prises Philips SR (System Ready), ce qui rend le luminaire prêt pour l'avenir. Cela signifie que Villa LED gen2 est prêt à être appairé avec des commandes autonomes ou avancées, ainsi qu'avec des applications logicielles d'éclairage, telles que Interact City de Signify. En outre, chaque luminaire individuel est identifiable de manière unique grâce à l'application Philips Service Tag. Un simple scan du QR code placé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire vous donne un accès direct à sa configuration, rendant la maintenance et les opérations de programmation plus rapides et aisées, et vous permettant de créer une bibliothèque numérique de votre patrimoine lumineux et des pièces détachées. Villa LED gen2 peut également bénéficier d'une recette lumineuse qui préserve un ciel nocturne sombre.
Avantages
Luminaire emblématique pour les environnements modernes ou historiques
Couvre de nombreuses applications d’éclairage urbain pour les routes et les rues à géométries multiples
Caractéristiques
Bâtiments historiques
Vaste choix de distributions lumineuses et de coupe-flux arrière internes pour réduire l’éblouissement