Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66
BSP768 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Noir, Kit de suspension simple, standard, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans