Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 46 W, 5220 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5220 lm, 46 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 8719514240742
Code de commande complet: 871951424074200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060124 fr_CH pdf 364.7 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060124_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060124_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT