Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur interne
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans