Suisse - Français

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 912300060122
Code de commande complet: 871951424072800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60 [LED module 6000 lm]