Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 37.5 W, 5340 lm, 4000 K, CRI70, Optique routière standard pour classe S, Classe électrique I, IP66, STD
BPP612 LED60/740 PSU SRN CLO 60P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 5340 lm, 37.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Optique routière standard pour classe S, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connexion à vis avec prise et douille
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified