Suisse - Français

Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 37.5 W, 5340 lm, 4000 K, CRI70, Optique routière standard pour classe S, Classe électrique I, IP66, STD

BPP612 LED60/740 PSU SRN CLO 76P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 5340 lm, 37.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Optique routière standard pour classe S, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connexion à vis avec prise et douille

Code de commande: 8718699892289
Code de commande complet: 871869989228900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024545 fr_CH pdf 341.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Stela Wide and Square pdf 6.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024545_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024545_EU
Ressources multiples - Visuals