Suisse - Français

Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 18.4 W, 2457 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Optique routière standard pour classe S, Classe électrique I, IP66, SRG10-10

BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2457 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <7, CRI70, Optique routière standard pour classe S, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connexion à vis avec prise et douille

Code de commande: 8718699892258
Code de commande complet: 871869989225800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED27 [LED module 2700 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024542 fr_CH pdf 380.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Stela Wide and Square pdf 6.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024542_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024542_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P IES
Dialux
ULD File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P ULD
Relux
ROLF File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P ROLFZ
LDT
LDT File - BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P LDT