Suisse - Français

Philips CoreLine Tempo Large

Solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des les lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...

Avantages

  • Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle (lampe à décharge) existante tout en réalisant des économies d’énergie

  • Finition robuste de haute qualité

Caractéristiques

  • Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 16 000 lm à 30 000 lm

  • Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles

Applications

  • Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
  • Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
  • Ports, aéroports, parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo Large fr_CH pdf 630.9 kB
Notice de montage
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 2.1 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Tempo Large
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Coreline_tempo_large.zip zip 1.2 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vidéo
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Tempo Large
Ressources multiples - Software Plugins