Signify Clearflood gen2, 712 W, 105197 lm, 4000 K, Distribution extensive 10
BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO DW10 ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 105197 lm, 712 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED127 [LED module 12700 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans