Suisse - Français

Signify Clearflood gen2, 712 W, 108672 lm, 4000 K, Inclinaison de l'axe asymétrique 35° faisceau semi-intensif

BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A35-MB ALU

Description du produit

Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 108672 lm, 712 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Inclinaison de l'axe asymétrique 35° faisceau semi-intensif, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060836
Code de commande complet: 872110337790600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED127 [LED module 12700 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A35-MB ALU txt 10.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060836 fr_CH pdf 168.2 kB

Brochures

Notice de montage
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060836_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060836_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A35-MB ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB