Signify Clearflood gen2, 341 W, 50490 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 50490 lm, 341 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8720169796232
Code de commande complet: 872016979623200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED600 [LED module 60000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU txt 11.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060562 fr_CH pdf 159.4 kB

Brochures

Notice de montage
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060562_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060562_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB