Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED600 [LED module 60000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans