Signify Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8720169796164
Code de commande complet: 872016979616400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED300 [LED module 30000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU txt 11.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060555 fr_CH pdf 152.8 kB

Brochures

Notice de montage
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060555_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060555_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB