Suisse - Français

Philips Ledinaire Floodlights All-in, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymétrique, IP65

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401884386
Code de commande complet: 872016973612299

Caractéristiques

Code famille lampe
LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401884386 fr_CH pdf 556.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401884386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401884386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB ldt 12.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP169 LED105 830 40 65 PSU 90W AWB PH 911401884586 pdf 655.8 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 90W AWB pdf 1.0 MB