Suisse - Français

Philips ClearFlood Large, 510 W, 68000 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66

BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU

Description du produit

Fonte d’aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 68000 lm, 510 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV en mode différentiel et 4 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8718699889760
Code de commande complet: 871869988976000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED800 [LED module 80000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024511 fr_CH pdf 424.6 kB

Visuels

Product-Photographs-912300024511_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024511_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU IES 29.2 kB
Dialux
ULD File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU ULD 47.5 kB
Relux
ROLF File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU ROLF 22.7 kB
LDT
LDT File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU LDT 21.7 kB