Suisse - Français

Philips UniEdge

UniEdge – Structurez les Contours

Produits

BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
8721103725189

Informations sur la famille de produits

Description

UniEdge est un éclairage architectural à LED des contours, compact, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage décoratif sur façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique font d'UniEdge un éclairage idéal pour illuminer le cadre intérieur des fenêtres et des portes, les façades de bâtiment, les lieux d'intérêt touristiques et les monuments. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Lentille diffuse unique dotée de l'option de commande DMX disponible pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites.

Avantages

  • Diffusion Optique Unique 3x90° pour mettre en valeur les cadres intérieurs ou les bords extérieurs de fenêtres, de balcons ou de portes.

  • Dimensions compactes, poids léger et fixations inclinables.

Caractéristiques

  • Conception robuste et étanchéité IP66 pour des applications en extérieur

  • Diffusion optique unique 3x90° pour mettre ne valeur les contours architecturaux

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Fenêtres, balcons ou portes
  • Places et parcs

Avertissement et sécurité

  • Pour une utilisation en extérieur uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniEdge fr_CH pdf 222.3 kB

Visuels

Family-Photographs-UniEdge
Ressources multiples - Visuals