Suisse - Français

Philips UniBar

Luminaires linéaires directs pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias

Produits

BCS340 48LED 27K 24V OC L100
BCS340 48LED 27K 24V OC L100
8720169748897
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
8720169725348

Informations sur la famille de produits

Description

UniBar est un luminaire linéaire direct à LED fin, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les façades multimédia les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire direct et fin. Lentille diffuse directe, câblage traversant pour une connexion de bout en bout et option de commande DMX disponible jusqu'à 10 pixels (10IDs) pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique.

Avantages

  • Les LED basse puissance offrent une distribution de lumière douce et tamisée

  • Jusqu’à 10 pixels (10IDs) pour une commande simple et flexible

Caractéristiques

  • Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.

  • 5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Parcs et places
  • Espaces paysagers

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniBar fr_CH pdf 322.4 kB
Notice de montage
UniBar pdf 45.7 MB

Visuels

Family-Photographs-UniBar
Ressources multiples - Visuals