Philips UniBar Compact
Luminaires linéaires directs pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias
Informations sur la famille de produits
Description
UniBar Compact est un luminaire linéaire LED à vue directe, à pose en surface, de taille fine et conçu pour des applications d’éclairage architectural en façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les façades multimédia les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire direct et fin. Couverture PMMA à vue directe, câblage traversant pour une connexion de bout en bout et option de contrôle DMX disponible avec jusqu’à 12 pixels (12 IDs), offrant ainsi aux architectes et concepteurs la liberté d’explorer une large gamme de concepts sans aucune limite. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique.
Avantages
Les LED basse puissance offrent une distribution de lumière douce et tamisée
Jusqu’à 12 pixels (12IDs) pour un contrôle facile et flexible
Caractéristiques
Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.
5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable