Suisse - Français

Philips Support mural Uni encastré

Applique murale encastrée : support mural urbain. L’applique murale s’installe en surface, par exemple dans les parkings, les entrées, sur les terrasses extérieures ou les murs de jardin.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les espaces publics recherchent tous les solutions d'éclairage les plus fiables et professionnelles, par exemple les parkings, les entrées, les terrasses extérieures et les murs du jardin. L'installation encastrée Philips Uni Wall Mount peut être installée facilement en fonction du scénario, offrant ainsi un éclairage optimisé à l'environnement. La conception moderne et élégante rend le luminaire adapté à une installation dans des scénarios de rénovation ou de nouvelle installation. Le support mural encastré Philips Uni vous aide à obtenir une fiabilité exceptionnelle et bien plus encore. Comme les autres gammes de produits Philips, le produit est conçu selon diverses normes de qualité Philips avec un bon rapport qualité/prix. Par conséquent, l'applique murale encastrée Philips Uni Wall Mount offre un autre choix abordable, économique et stable dans la gamme du montage mural.

Avantages

  • Conception moderne et épurée.

  • Support mural encastré haut wattage (12 W) avec possibilité de personnalisation jusqu'à 20 W.

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé.

  • Finition en poudre texturée couleur bronze architecturale.

Applications

  • Zones de passage
  • Parcs et places
  • Aires de stationnement extérieures

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Support mural Uni encastré fr_CH pdf 189.5 kB
Notice de montage
BWP400 pdf 4.0 MB

Visuels

Family-Photographs-Support mural Uni encastré
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
BWP400 A zip 414.5 kB