Suisse - Français

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, Faisceau semi-intensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 4030732667963
Code de commande complet: 403073266796399

Caractéristiques

Code famille lampe
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629170926 fr_CH pdf 367.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910629170926_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629170926_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH LDT