Description du produit
Aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 7500 lm, 40.16 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles