Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 76 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20, ELP3h

LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 12300 lm, 76 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 9 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8720169918320
Code de commande complet: 872016991832000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870819 fr_CH pdf 375.0 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870819_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870819_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE IES
Fichier Revit
LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE 910925870819 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE LDT