Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8719514737921
Code de commande complet: 871951473792100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868986 fr_CH pdf 369.6 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868986_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868986_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE IES
Fichier Revit
LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE 910925868986 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 SIA WB 7 WH HE LDT