Description du produit
Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles