Description du produit
Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 10100 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles