Philips TrueLine Suspension, 27 W, 1170x55 mm; H88 mm, SM2, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4, TP(b), EL-DC
SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans