Suisse - Français

Philips TrueLine Suspension, 34 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4, TP(b), EL-DC

SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Description du produit

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169626928
Code de commande complet: 872016962692800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106222 fr_CH pdf 787.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106222_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106222_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU IES
Fichier Revit
SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU 910505106222 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU LDT