Suisse - Français

Philips CoreLine Réglette, 75 W, L1800 mm, 9400 lm, 3000 K, Opale, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED94S/830 PSU L1800

Description du produit

L1800 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9400 lm, 75 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8719514948914
Code de commande complet: 871951494891499

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BN126C LED94S/830 PSU L1800 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401835284 fr_CH pdf 544.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401835284_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401835284_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN126C LED94S/830 PSU L1800 IES
Fichier Revit
BN126C LED94S/830 PSU L1800 911401835284 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED94S/830 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED94S/830 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED94S/830 PSU L1800 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED94S 830 PSU L1800 911401835284 pdf 629.1 kB