Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2800 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST210T 27S/840 WIA MB WH

Description du produit

Track projector, Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011946
Code de commande complet: 872016901194600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102556 fr_CH pdf 383.2 kB

Brochures

Notice de montage
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102556_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102556_EU
Ressources multiples - Visuals