Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Noir
ST210T 39S/830 WIA MB BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Track projector, Aluminium, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans