Suisse - Français

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Noir

ST210T 27S/840 PSU WB BK

Description du produit

Track projector, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699982713
Code de commande complet: 871869998271300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102052 fr_CH pdf 276.9 kB

Brochures

Notice de montage
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102052_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102052_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB BK LDT 1.5 kB