Suisse - Français

Philips Projecteur GreenSpace Accent, CoreLine Projector variant (double spot head), 29.5 W, 4000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Blanc

ST321Y 39S/840 PSU WB WH

Description du produit

CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505101353
Code de commande complet: 871869997499200

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit