Philips Projecteur CoreLine gen2

Installer plus intelligemment, finir plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La dernière génération du célèbre projecteur CoreLine a fait l’objet d’importantes améliorations en termes de design et de performances, plaçant la barre encore plus haut et établissant une nouvelle norme pour les projecteurs sur rail utilisés dans les commerces et l’hôtellerie.

Avantages

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d’énergie et à la durée de vie accrue

  • Éclairage d’accentuation à fort impact grâce à un puissant flux lumineux de grande qualité par l’optique de la lentille

Caractéristiques

  • Design discret et compact avec finition blanche (RAL9003) ou noire (RAL9004)

  • Choix de diffusion du faisceau : 25 degrés (faisceau d’accentuation) ou 38 degrés (faisceau extensif)

Applications

  • Magasins d’alimentation et boutiques de mode de petite taille
  • Petits espaces d’accueil
  • Espaces intérieurs nécessitant un l’éclairage d’accentuation
  • Magasins
  • Restaurants
  • Atriums
  • Lobbies et halls
  • Foyers
  • Couloirs
  • Hôtels

Avertissement et sécurité

  • Le luminaire doit être monté hors de portée de main

  • Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes de l’IEE ou aux règlements nationaux.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur CoreLine gen2 fr_CH pdf 492.1 kB
Notice de montage
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur CoreLine gen2
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Revit_CoreLine Projector gen2_ST151T zip 2.4 MB
Vidéo
Installation video for Philips CoreLine Projector mp4 52.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur CoreLine gen2
Ressources multiples - Software Plugins
Outil de sélection des produits
RIM/Revit File (Virtual) REVIT-LIBRARY#PAGE=1