Philips Projecteur CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau extensif, Noir

ST151T LED30S/930 WB BK

Description du produit

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Rail 3C

Code de commande: 8719514528598
Code de commande complet: 871951452859899

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401846982 fr_CH pdf 280.4 kB

Brochures

Notice de montage
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401846982_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401846982_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB BK IES
Fichier Revit
ST151T LED30S/930 WB BK 911401846982 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB BK ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB BK LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB BK 911401846982 pdf 624.3 kB