Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail