Description du produit
Track panel, 575x196 mm, Plastique, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail