Suisse - Français

Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 41 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau extensif, 85° x 85°

Description du produit

Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 41 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau extensif, 85° x 85°

Code de commande: 8720169586710
Code de commande complet: 872016958671099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102689 fr_CH pdf 313.4 kB

Brochures

Notice de montage
RC517B mounting instruction pdf 856.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102689_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102689_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC517B 66S/840 PSU WB WH HE IES
Dialux
ULD File - RC517B 66S/840 PSU WB WH HE ULD
Relux
ROLF File - RC517B 66S/840 PSU WB WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - RC517B 66S/840 PSU WB WH HE LDT