Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE
Oui
Marquage ENEC
Marquage ENEC
Risque photobiologique
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à RoHS
Oui
Performance température ambiante Tq
25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)
1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
0.4
Gamme de températures ambiantes
+10 à +40 °C
Tolérance de flux lumineux
+/-10%
Chromaticité initiale
(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolérance de consommation électrique
+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)
SDCM≤3
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h
5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h
10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h
L90
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h
L80
Catégorie de réparation
Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.
Carbone incorporé (A1-A3)
26.2 kg CO₂e
Ratio de matière non vierge du produit
20 %
Taux de contenu recyclable du produit fini
45.6 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée
Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg)
Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh)