Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Argent, ACL
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Argent, Bloc d'alimentation avec interface DALI interrupteur tactile et gradation, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symétrique, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Cordon avec prise CEE 7 3 pôles, Connecteur externe
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified