Philips Panneau CoreLine gen6, salle blanche

Installez plus intelligemment, terminez plus vite. Choisissez une fiabilité et des performances durables.

Nouveau

Produits

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
8720169735224

Informations sur la famille de produits

Description

Le panneau Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom JW1.1 offre une solution d’éclairage fiable et rentable pour des environnements propres et contrôlés. Conçue pour des applications où l’hygiène, l’étanchéité des luminaires et le confort visuel sont primordiaux, cette gamme associe la protection IP65 à la qualité reconnue et à la simplicité d’installation que vous attendez de CoreLine. Certaines versions sont adaptées aux applications en salle blanche, notamment une variante certifiée pour les salles blanches ISO Classe 1, permettant aux prescripteurs et aux installateurs de répondre en toute confiance aux exigences les plus strictes des projets. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom offre une illumination de haute qualité et uniforme, garantit la conformité aux exigences de l'application, et est facile à spécifier, installer et entretenir. Dans le cadre du portefeuille CoreLine, la famille offre une solution Philips fiable qui équilibre performance, fiabilité et valeur, en faisant un choix idéal pour les établissements de santé, les laboratoires, les secteurs pharmaceutiques, les environnements de transformation alimentaire et autres espaces nécessitant des solutions d’éclairage propres et protégées.

Avantages

  • Solution fiable pour des environnements propres et contrôlés, avec protection IP65

  • Permet la conformité aux exigences des applications propres, incluant une version adaptée aux salles blanches ISO Classe 1.

Caractéristiques

  • Panneau LED encastré pour les salles blanches et les applications sensibles à l’hygiène

  • Surface avant certifiée IP65 pour une meilleure protection contre la poussière et l’eau

Applications

  • Salles blanches
  • Etablissements de santé
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Laboratoires et secteurs de production pharmaceutique
  • Environnements de transformation et de préparation des aliments
  • Autres espaces intérieurs contrôlés, hygiéniques ou sensibles à la contamination

Avertissement et sécurité

  • Toujours vérifier les exigences spécifiques du projet en matière de salles blanches et d’hygiène avant la spécification.

  • La classification salle blanche ne s'applique qu'aux versions désignées du produit. Consultez la documentation produit pour des informations détaillées sur la certification.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau CoreLine gen6, salle blanche fr_CH pdf 587.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Panneau CoreLine gen6, salle blanche
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau CoreLine gen6, salle blanche
Ressources multiples - Software Plugins