Suisse - Français

Philips CoreLine Panel G6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169735620
Code de commande complet: 872016973562099

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401891885 fr_CH pdf 302.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401891885_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401891885_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 IES
Fichier Revit
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 911401891885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB