Philips CoreLine Etanche, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP65, IK08
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans