Philips CoreLine Etanche, 45 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 910505101271
Code de commande complet: 871869997578400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements