Suisse - Français

Philips CoreLine Etanche, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910505100066
Code de commande complet: 871869691688900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100066 fr_CH pdf 247.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100066_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100066_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Fichier Revit
Revit file - WT120CI - 910505100066 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100066 pdf 638.3 kB