Philips CoreLine Etanche, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Faisceau extensif, Dépoli, MDU1, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases
Caractéristiques
- Code famille lampe LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified