Suisse - Français

Philips CoreLine Etanche, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Faisceau extensif, Dépoli, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 910505100040
Code de commande complet: 871869996248700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100040 fr_CH pdf 393.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100040_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505100040_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - WT120CI - 910505100040 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100040 pdf 637.5 kB