Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 720 lm, 2700 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH
Description du produit
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation régulant externe, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans