Suisse - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 911401807887
Code de commande complet: 872016975215399

Caractéristiques

  • Longueur totale
    640.5 mm
  • Largeur totale
    640.5 mm
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    79 x 641 x 641 mm
  • Matériaux
    Aluminium
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Blanc
  • Poids net (pièce)
    1.020 kg

Téléchargements

Gamme

Produit