Suisse - Français

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO

Description du produit

Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169014855
Code de commande complet: 872016901485500

Caractéristiques

Code famille lampe
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102466 fr_CH pdf 621.8 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102466_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102466_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO IES
Fichier Revit
RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO 910505102466 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO LDT